Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Angle extérieur, FWK 90/50110, bs • L69229016 | Hager
Angle extérieur tehalit FWK 90 E60/E30
EAN
4012740019750
E-nr.
127 216 412
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2

Angle extérieur tehalit FWK 90 E60/E30 50×110mm, blanc traffic L69229016

Prix*
942.00 CHF
/ pc. *

Complétez votre système

Produits compatibles

  • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    E30, E60
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants aux feu
    3
Acces­soires
  • Type d'ac­ces­soires
    Fond, Couvercle
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Non
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    142 mm
  • Hauteur inté­rieure
    49 mm
  • Largeur
    200 mm
  • Largeur inté­rieur
    104 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Mesure a
    150 mm
Matière
  • Matière
    Plâtre, Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Matière de la gaine
    Acier
  • Produit compa­tible avec
    FWK 90 50x110

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.