Goulotte anti-feu E30 50x60mm L=1,5m blanc signalisation FWK3E5006009016

EAN
4012740019521
E-nr.
127 212 042
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
331.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Connec­ti­vité
  • Acces­soires d'ali­gne­ment
    Eclisses en réfé­rences sépa­rées
Dimen­sions
  • Hauteur inté­rieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Longueur
    1500 mm
  • Largeur inté­rieur
    59 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Espa­ce­ment hori­zontal des perfo­ra­tions
    500 mm
Capa­cité
  • Conte­nance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplis­sage)
    11
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier, gypse
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    2950 mm²
Equi­pe­ment
  • Nombre de cloi­sons fixes
    0
  • Nombre de cloi­sons clip­sables
    0
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Stan­dards
  • Orga­nisme de contôle
    Dort­mund
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • certi­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • clas­si­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • Classe de résis­tance au feu
    E 30

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.