Canal de protection incendie tehalit FWK 90 50×60mm, blanc traffic FWK95006009016
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Angle intérieur pour canal coupe-feu 2 produit(s) disponible(s) -
kit de protection 2 produit(s) disponible(s) -
Bouchon de protection 4 produit(s) disponible(s) -
Sac de protection 3 produit(s) disponible(s) -
Raccord pour canal coupe-feu 2 produit(s) disponible(s) -
Pièce en T pour canal coupe-feu 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Classe de résistance au feuE30, E60
-
Nombre de côtés résistants aux feu4
-
Perforation de socleOui
-
Hauteur142 mm
-
Largeur150 mm
-
Longueur750 mm
-
Hauteur intérieure49 mm
-
Largeur intérieur54 mm
-
Section intérieure2646 - 2646 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)11
-
MatièrePlâtre, Acier
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Matière de la gaineAcier
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Peut être cloisonnéOui
-
Nombre de cloisons clipsables0
-
Avec film de protectionNon
Informations environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWK95006009016
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit FWK95006009016
Goulotte anti-feu E60/E30 50x60mm L=0,75m blanc signalisation
PDF -
Guide d'installation
Montageanleitung FWK
Guide d'installation International 2024-03-28
PDF348,43 kB -
Licence de produit
Licence de produit en-GB 2024-11-25
PDF1,84 MBLicence de produit en-GB 2025-02-27
PDF1,58 MB -
Certificat de produit
Certificat de produit International 2022-08-03
PDF885,27 kB
Certificat de produit International 2022-08-03
PDF1,01 MB
Certificat de produit de-DE 2024-03-19
PDF120,75 kB -
Déclaration de conformité
T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9
Déclaration de conformité International 2022-02-03
PDF222,40 kB