Angle extérieur, FWK 90/50060, blanc signalisation L69129016

EAN
4012740019682
E-nr.
127 216 402
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
800.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Mode de fixa­tion
    vissé
Dimen­sions
  • Hauteur inté­rieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Longueur
    150 mm
  • Largeur inté­rieur
    54 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    150 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier, gypse
  • Type de trai­te­ment de surface
    laqué
Carac­té­ris­tiques méca­niques
  • Angle fixe
    102 °
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Avec poinçon­nage de base
Câble
  • Section inté­rieure / utile
    2646 mm²
Confi­gu­ra­tion
  • Plage angu­laire
    90 °
Acces­soires inclus
  • Confi­gu­ra­tion de la pièce de forme
    Fond et couvercle
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • certi­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • clas­si­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • Classe de résis­tance au feu
    E 30 - E 60

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.