Manchon coulissant, FWK 90/50060, blanc signalisation L69109016

EAN
4012740019668
E-nr.
127 219 702
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
235.00 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Dimen­sions
  • Hauteur inté­rieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    49 mm
  • Largeur inté­rieur
    54 mm
  • Largeur de goulotte
    54 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
Matières
  • Groupe de maté­riau
    acier, gypse
Sécu­rité
  • Confor­mité REACH
    Oui
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • certi­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12
  • clas­si­fi­ca­tion­norm­fi­re­prot­duct­system
    DIN 4102-12

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.