Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic FWKP10015009016
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Cloison pour canal mural 1 produit(s) disponible(s)
-
Mousse de protection 1 produit(s) disponible(s)
-
Sac de protection 3 produit(s) disponible(s)
-
kit de protection 2 produit(s) disponible(s)
-
Mortier de protection 2 produit(s) disponible(s)
-
Voir plus 19 autre(s) produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Classe de résistance au feuEI90
-
Nombre de côtés résistants aux feu4
-
Perforation de socleOui
-
Hauteur100 mm
-
Largeur150 mm
-
Longueur2000 mm
-
Hauteur intérieure95 mm
-
Largeur intérieur145 mm
-
Section intérieure13775 - 13775 mm²
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)60
-
MatièreAcier
-
Traitement de surfaceLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
-
Matière de la gaineAcier
-
Nombre d'agrafes par mètre2
-
Peut être cloisonnéOui
-
Nombre de cloisons clipsables1
-
Avec film de protectionOui
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit FWKP10015009016
-
Mode d'emploi
Mode d'emploi International 2019-07-03
PDF8,72 MB -
Guide
Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03
PDF5,70 MB -
Cerficat de produit
Cerficat de produit de-DE 2025-03-20
PDF1,20 MBETA-20/0613_FWKPlus_EN
Cerficat de produit en-GB 2021-01-11
PDF2,58 MB -
Déclaration de performance
FWKPlus-02_DoP_10.2023
Déclaration de performance International 2023-10-06
PDF379,85 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité International 2023-11-23
PDF232,11 kB
-
Pour obtenir le certificat REACH de ce produit
contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com