The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Suisse
  • Allemand
  • Français
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/fr-ch/
  • Menu
    • Catalogue de produits
    • Solutions
    • Connaissances
    • Support
    • Nous connaître
    Account
    • Accueil
    • Catalogue
    • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
    • Systèmes de canaux de câbles
    • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
    • FWKP10015049016
    Angle intérieur tehalit FWK-Plus
    EAN
    4012740987585
    E-nr.
    127 250 402
    VPE
    1 pc.
    Groupe de rabais
    V2
    • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie

    Angle intérieur tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic FWKP10015049016

    Prix*
    250.00 CHF
    / pc. *
    250.00 CHF
    / pc. *
    Le système ne peut être installé qu’après consultation auprès de l’autorité compétente.
    Bientôt en vente
    Trouver un grossiste
    Ajouter à une liste
    Ajouter à une liste

    Connectez-vous pour créer une liste de produits

    Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

    Créer un compte S'identifier

    Sélectionnez un grossiste

    Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

    Angle intérieur tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic

    FWKP10015049016

    • Accessoires
    • Caractéristiques techniques
    • Données environnementales
    • Documents
    • Plus de produits
    Télécharger la fiche produit

    Complétez votre système

    Produits compatibles

    • Produits liés 1 produit(s) disponible(s)

    Produits liés

    • FWKP10015009016

      Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 blanc paloma

      318.00 CHF  / Mètre*

    Caractéristiques techniques

    Sécu­rité
    • Classe de résis­tance au feu
      EI90
    Archi­tec­ture
    • Nombre de côtés résis­tants aux feu
      4
    Confi­gu­ra­tion
    • Chevau­che­ment
      Oui
    Instal­la­tion, montage
    • Perfo­ra­tion de socle
      Oui
    Dimen­sions
    • Hauteur
      100 mm
    • Largeur
      150 mm
    • Longueur
      2000 mm
    • Mesure a
      200 mm
    • Hauteur inté­rieure
      95 mm
    • Largeur inté­rieur
      145 mm
    Matière
    • Matière
      Acier
    • Trai­te­ment de surface
      Laqué
    • Couleur
      Blanc signa­li­sa­tion
    • Code RAL
      9016
    Equi­pe­ment
    • Matière de la gaine
      Acier
    • Produit compa­tible avec
      FWK plus 100x150

    Données environnementales

    Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

    Conforme à la directive RoHS Oui
    Sans halogène Oui

    Attestations et documents

    PEP - Fire protecting trunking FWK-Plus (English)
    PDF
    432,80 kB
    REACH declaration FWKP10015049016
    PDF
    Hager Rapport RoHS FWKP10015049016
    PDF

    Documents

    • Image produit

      Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

      Image FWKP10015049016 | Hager Suisse

      Image produit FWKP10015049016

    • Fiche technique

      Image Hager Fiche technique du produit FWKP10015049016 | Hager Suisse

      Hager Fiche technique du produit FWKP10015049016

      Angle intérieur FWK-Plus 100x150 blanc paloma

      PDF
    • Manuel

      Image Manuel en-GB 2025-10-29 | Hager Suisse

      Manuel en-GB 2025-10-29

      PDF
      9,42 MB
    • BIM Objets Revit

      Image BIM Objets Revit en-GB 2026-02-09 | Hager Suisse

      BIM Objets Revit en-GB 2026-02-09

      RFA
      1,96 MB
    • Guide

      Image Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03 | Hager Suisse

      Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

      PDF
      5,70 MB
    • Certificat de produit

      Image Cerficat de produit de-DE 2025-03-20 | Hager Suisse

      Cerficat de produit de-DE 2025-03-20

      PDF
      1,20 MB
      Image ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Suisse

      ETA-20/0613_FWKPlus_EN

      Cerficat de produit en-GB 2021-01-11

      PDF
      2,58 MB
    • Déclaration de performance

      Image Déclaration de performance en-GB 2025-11-28 | Hager Suisse

      Déclaration de performance en-GB 2025-11-28

      PDF
      756,03 kB
    • Déclaration de conformité

      Image Déclaration de conformité International 2023-11-23 | Hager Suisse

      Déclaration de conformité International 2023-11-23

      PDF
      232,11 kB
    Plus de téléchargements

    Découvrez les autres produits de cette gamme

      5
    • 1
      R2292VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60150 zing.
      R2292VERZ
      Agrafe LFS60150 zingué
      Prix*
      4.35 CHF
      / pc. *
      4.35 CHF
      / pc. *
    • 2
      R2291VERZ - Crampon tehalit pour LFS 60100 zing.
      R2291VERZ
      Agrafe LFS60100 tôle zingué
      Prix*
      4.05 CHF
      / pc. *
      4.05 CHF
      / pc. *
    • 3
      R2290VERZ - Crampon tehalit pour LFS 40060 zing.
      R2290VERZ
      Agrafe de maintien LFS60 zingué
      Prix*
      3.85 CHF
      / pc. *
      3.85 CHF
      / pc. *
    • 4
      L6665VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 99mm acier zingué
      L6665VERZ
      Separation, FWK hauteur 99mm, galvanisé
      Prix*
      28.15 CHF
      / Mètre *
      28.15 CHF
      / Mètre *
    • 5
      L6664VERZ - Cloison de séparation tehalit FWK 30/90 50mm acier zingué
      L6664VERZ
      Separation, FWK hauteur 50mm, galvanisé
      Prix*
      25.95 CHF
      / Mètre *
      25.95 CHF
      / Mètre *
    *Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

    Aide et contact

    • Contact
    • Formation
    • Outils et logiciels
    • Brochures et catalogues

    Produits

    • Systèmes de distribution et armoires
    • Appareils modulaires
    • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
    • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
    • Gestion et surveillance de l'énergie
    • Cheminement de câbles tehalit
    • Prises et interrupteurs
    • Détecteurs de mouvements et de présence
    • Technologie de sécurité
    • Système de gestion du bâtiment KNX
    • Interphonie
    •  

    L'entreprise

    • Nous connaître
    • Sites
    • Carrière
    • Newsletter

    Qui sommes-nous ? 

    Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

    Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

    Avec vous, pour vous.

    • Cookies
    • Politique de confidentialité
    • Mentions légales
    • Signaler une vulnérabilité

    © Hager Group