Angle plat FWK-Plus 100x150 bp • FWKP10015059016 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vous êtes localisé dans le pays suivant : États-Unis.
×
  • de
  • fr
Suisse
  • Contact
  • Espace Particuliers
Image Logo | Hager Suisse
  • https://hager.com/fr-ch/
Menu
  • Catalogue de produits
  • Solutions
    Bornes de charge pour véhi­cules élec­tri­ques
    La famille witty propose des bornes de rech­arge pour toutes vos appli­ca­tions.
    Vers witty
    Vers le configurateur
    • Solutions
    • Résidentiel
      Pour les plus hautes exigences en matière de design
      Le design des prises et inter­rupt­eurs kallysto permet de créer des inté­rieurs élégants.
      En savoir plus
    • Tertiaire
      Un système. De nombr­euses poss­i­bi­lités.
      Le système compact uniway offre une flexi­bi­lité maximale lors de la plan­i­fi­ca­tion et de l’exécu­tion.
      En savoir plus
    • Infrastructure
      La série de disjoncteurs ouverts hw+
      La gamme élargie de disjoncteurs – HW1, HW2 et HW4 – couvre les courants nominaux de 630 à 4 000 A.
      En savoir plus
    • Gestion de l'énergie
      witty pro : pour les logements collectifs et commerces
      witty pro contrôle jusqu’à 40 bornes de recharge pour vos projets
      Vers witty pro
    • Voir tout
  • Connaissances
    Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
    Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
    En savoir plus
    • Connaissances
    • Références
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Trainings
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Centre de service
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Newsletter
      Réfé­rences – Des solut­ions clés en main
      Laissez-vous inspirer par des projets déjà réalisés.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Support
    Centre de Téléchargement
    Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
    Vers le Centre de Téléchargement
    • Support
    • Centre d'assistance technique
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Outils
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Documentations et catalogues
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Centre de Téléchargement
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Certifications
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Partenaires
      Centre de Téléchargement
      Téléchargez ici tous les documents pour vos projets.​
      Vers le Centre de Téléchargement
    • Voir tout
  • Nous connaître
    Travailler chez hager
    Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
    En savoir plus
    • Nous connaître
    • Durabilité
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Travailler chez Hager
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Contact
      Travailler chez hager
      Quand les colla­bo­ra­teurs et colla­bo­ratrices évoluent, l’entre­prise évolue aussi.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit
  • Systèmes de canaux de câbles
  • Systèmes de canaux pare-feu et acces­soires de protec­tion incendie
  • FWKP10015059016
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic

Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic

FWKP10015059016

FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
FWKP10015059016 - Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
  • Chemi­ne­ment de câbles tehalit

Angle plat tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic FWKP10015059016

EAN
4012740987608
E-nr.
127 270 402
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
V2
Prix*
191,50 CHF
/ pc. *
191.50 CHF
/ pc. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Télécharger la fiche produit

Caractéristiques techniques

Sécu­rité
  • Classe de résis­tance au feu
    EI90
Archi­tec­ture
  • Nombre de côtés résis­tants aux feu
    4
Confi­gu­ra­tion
  • Chevau­che­ment
    Oui
Instal­la­tion, montage
  • Perfo­ra­tion de socle
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    100 mm
  • Largeur
    150 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Mesure a
    250 mm
  • Hauteur inté­rieure
    95 mm
  • Largeur inté­rieur
    145 mm
Matière
  • Matière
    Acier
  • Trai­te­ment de surface
    Laqué
  • Couleur
    Blanc signa­li­sa­tion
  • Code RAL
    9016
Equi­pe­ment
  • Matière de la gaine
    Acier
  • Produit compa­tible avec
    FWK plus 100x150

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration FWKP10015059016 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWKP10015059016 (english)
PDF
103,84 kB

Documents

  • Image produit

    Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.

    Image FWKP10015059016 | Hager Suisse

    Image produit FWKP10015059016

  • Mode d'emploi

    Image Mode d'emploi International 2019-07-03 | Hager Suisse

    Mode d'emploi International 2019-07-03

    PDF
    8,72 MB
  • Guide

    Image Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03 | Hager Suisse

    Guide de-DE, de-CH, de-AT 2024-04-03

    PDF
    5,70 MB
  • Cerficat de produit

    Image Cerficat de produit de-DE 2025-03-20 | Hager Suisse

    Cerficat de produit de-DE 2025-03-20

    PDF
    1,20 MB
    Image ETA-20/0613_FWKPlus_EN | Hager Suisse

    ETA-20/0613_FWKPlus_EN

    Cerficat de produit en-GB 2021-01-11

    PDF
    2,58 MB
  • Déclaration de performance

    Image FWKPlus-02_DoP_10.2023 | Hager Suisse

    FWKPlus-02_DoP_10.2023

    Déclaration de performance International 2023-10-06

    PDF
    379,85 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité International 2023-11-23 | Hager Suisse

    Déclaration de conformité International 2023-11-23

    PDF
    232,11 kB
Plus de téléchargements
  • Pour obtenir le certificat REACH de ce produit

    contactez-nous à cette adresse, en précisant la référence du produit concerné : environmentaldata.europe@hagergroup.com

Découvrez les autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    FWKP10015009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×150mm blanc-trafic
    FWKP10015009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 blanc paloma
    Prix*
    294.00 CHF
    / Mètre *
    294.00 CHF
    / Mètre *
  • 2
    FWKP1001500VERZ - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×150mm zingué
    FWKP1001500VERZ
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x150 galvanisée
    Prix*
    249.00 CHF
    / Mètre *
    249.00 CHF
    / Mètre *
  • 3
    FWKP10025009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×250mm blanc-trafic
    FWKP10025009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x250 blanc paloma
    Prix*
    356.00 CHF
    / Mètre *
    356.00 CHF
    / Mètre *
  • 4
    FWKP1002500VERZ - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 100×250mm zingué
    FWKP1002500VERZ
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 100x250 galvanisée
    Prix*
    302.00 CHF
    / Mètre *
    302.00 CHF
    / Mètre *
  • 5
    FWKP6006009016 - Canal de protection incendie tehalit FWK-Plus 60×60mm blanc-trafic
    FWKP6006009016
    Goulotte anti-feu FWK-Plus 60x60 blanc paloma
    Prix*
    172.50 CHF
    / Mètre *
    172.50 CHF
    / Mètre *
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.

Aide et contact

  • Contact
  • Formation
  • Outils et logiciels
  • Brochures et catalogues

Produits

  • Systèmes de distribution et armoires
  • Appareils modulaires
  • Disjoncteurs, interrupteurs et appareils de protection
  • Bornes de charge pour véhicule électrique (EVCS)
  • Gestion et surveillance de l'énergie
  • Cheminement de câbles tehalit
  • Prises et interrupteurs
  • Détecteurs de mouvements et de présence
  • Technologie de sécurité
  • Système de gestion du bâtiment KNX
  • Interphonie
  •  

L'entreprise

  • Nous connaître
  • Sites
  • Carrière
  • Newsletter

Qui sommes-nous ? 

Nous conce­vons l’univers élec­trique de demain.

Agir ense­mble pour un avenir durable. Car, en tant qu’entre­prise familiale indé­pend­ante, nous agissons par nature de manière durable et nous voulons contri­buer à créer l’univers élec­trique de demain.

Avec vous, pour vous.

  • Cookies
  • Politique de confidentialité
  • Mentions légales
  • Signaler une vulnérabilité

© Hager Group