Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+disjoncteur, 1P+N 10kA C13A ARC563D
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Capuchon/bande de protection pour jeu de barres de phase 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal13 A
-
Courant assigné à -25°C15,33 A
-
Courant assigné à -20°C15,13 A
-
Courant assigné à -15°C14,93 A
-
Courant assigné à -10°C14,73 A
-
Courant assigné à -5°C14,53 A
-
Courant assigné à 0°C14,32 A
-
Courant assigné à 5°C14,11 A
-
Courant assigné à 10°C13,89 A
-
Courant assigné à 15°C13,68 A
-
Courant assigné à 20°C13,45 A
-
Courant assigné à 25°C13,23 A
-
Courant assigné à 30°C13 A
-
Courant assigné à 35°C12,81 A
-
Courant assigné à 40°C12,62 A
-
Courant assigné à 45°C12,42 A
-
Courant assigné à 50°C12,23 A
-
Courant assigné à 55°C12,03 A
-
Courant assigné à 60°C11,82 A
-
CourbeC
-
Type de pôles1P+N
-
Couple de serrage nominal borne haute2 - 2 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2 - 2 Nm
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-110 kA
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Puissance dissipée totale sous IN4,24 W
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Nombre de modules2
-
Hauteur85 mm
-
Largeur35,50 mm
-
Profondeur70 mm
-
Fréquence50 - 50 Hz
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ARC563D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ARC563D
Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 1P+N 10kA C-13A 2M
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Notice pour disjoncteurs détecteurs d'arcs dangereux
Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-GB 2025-10-22
PDF400,67 kB