Interrupteur de protection incendie Hager AFDD+disjoncteur, 1P+N 10kA C16A ARC566D
Sélectionnez un grossiste
Sélectionnez votre grossiste pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Accessoires mécaniques pour appareillage basse tension 1 produit(s) disponible(s) -
Déclencheur à sous-tension 1 produit(s) disponible(s) -
bobine à émission 2 produit(s) disponible(s) -
Fonctions interverouillage 1 produit(s) disponible(s) -
Bloc de contact auxiliaire 2 produit(s) disponible(s) -
Cache-borne 2 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
-
Courant assigné nominal16 A
-
Courant assigné à -25°C18,59 A
-
Courant assigné à -20°C18,35 A
-
Courant assigné à -15°C18,12 A
-
Courant assigné à -10°C17,88 A
-
Courant assigné à -5°C17,65 A
-
Courant assigné à 0°C17,41 A
-
Courant assigné à 5°C17,18 A
-
Courant assigné à 10°C16,94 A
-
Courant assigné à 15°C16,71 A
-
Courant assigné à 20°C16,47 A
-
Courant assigné à 25°C16,24 A
-
Courant assigné à 30°C16 A
-
Courant assigné à 35°C15,8 A
-
Courant assigné à 40°C15,6 A
-
Courant assigné à 45°C15,4 A
-
Courant assigné à 50°C15,2 A
-
Courant assigné à 55°C15 A
-
Courant assigné à 60°C14,8 A
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-110 kA
-
CourbeC
-
Nombre de pôles2
-
Type de pôles1P+N
-
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-110 kA
-
Couple de serrage nominal borne haute2 - 2 Nm
-
Couple de serrage nominal borne basse2 - 2 Nm
-
Couple de serrage2 - 2 Nm
-
Type de raccordement bas pour produits modulairesBorne bi-connect
-
Type de raccordement haut pour produits modulairesBorne à vis
-
Tension assignée d'isolement500 V
-
Tension assignée de tenue aux chocs4000 V
-
Tension assignée d'emploi Ue230 - 230 V
-
Puissance dissipée totale sous IN5,22 W
-
Classe de limitation d'énergie I²t3
-
Température de service-25 - 60 °C
-
Température de stockage/transport-40 - 70 °C
-
Endurance mécanique nombre de manœuvres4000
-
Endurance électrique en nombre de cycles2000
-
Nombre de modules2
-
Hauteur85 mm
-
Largeur35,50 mm
-
Profondeur70 mm
-
Fréquence50 - 50 Hz
-
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccord bornes aval en câble rigide1,5 - 25,0 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple1 - 16 mm²
-
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide1,5 - 25,0 mm²
Documents
-
Image produit
Remarques concernant l’utilisation prévue. Nous déclarons être propriétaires des droits de jouissance du matériel photo mis à disposition. Vous pouvez utiliser le matériel mis à disposition uniquement dans le respect de nos conditions d’utilisation (PDF, 90 Ko). Vous êtes vous-mêmes responsables du respect des dispositions de licence et vous pouvez être tenu responsables en cas d’abus.
Image produit ARC566D
-
Fiche technique
Hager Fiche technique du produit ARC566D
Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 1P+N 10kA C-16A 2M
PDF -
Guide d'installation
Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE, nl-NL 2023-05-30
PDF775,85 kB
Notice pour disjoncteurs détecteurs d'arcs dangereux
Guide d'installation en-GB, fi-FI, de-DE 2019-05-02
PDF830,83 kB -
Annexe technique (produit unique)
Annexe technique (produit unique) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité en-US 2026-07-14
PDF265,88 kB