Disjoncteur détecteur d'arcs dangereux 1P+N 6kA B-13A 2M ARC913D

EAN
3250611010111
E-nr.
805 059 104
VPE
1 pc.
Groupe de rabais
M4
151.50 CHF
/ pc. *

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Posi­tion du neutre
    droite
  • Nombre de pole protégé
    1
  • Nombre de pôles
    2 P
  • Type de pôles
    1P+N
  • Mode de fixa­tion
    rail DIN symé­trique
  • Courbe
    B
Modèle
  • Nombre de modules
    2
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes hautes pour produits modu­laires
    Bornes alignées
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Bornes alignées
Prin­ci­pales carac­té­ris­tiques élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 V
  • Type de tension d'ali­men­ta­tion
    AC
Tension
  • Tension assi­gnée d'iso­le­ment
    500 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    253 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs
    4 kV
Inten­sité du courant
  • Courant assigné nominal
    13 A
  • Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60898-1
    6 kA
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en alter­natif
    1.13 / 1.45 In
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment magné­tique en alter­natif
    3 / 5 In
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230V AC selon IEC 60898-1
    6 kA
Courant / tempé­ra­ture
  • Courant assigné à -25°C
    15.33 A
  • Courant assigné à -20°C
    15.13 A
  • Courant assigné à -15°C
    14.93 A
  • Courant assigné à -10°C
    14.73 A
  • Courant assigné à -5°C
    14.53 A
  • Courant assigné à 0°C
    14.32 A
  • Courant assigné à 5°C
    14.11 A
  • Courant assigné à 10°C
    13.89 A
  • Courant assigné à 15°C
    13.68 A
  • Courant assigné à 20°C
    13.45 A
  • Courant assigné à 25°C
    13.23 A
  • Courant assigné à 30°C
    13 A
  • Courant assigné à 35°C
    12.81 A
  • Courant assigné à 40°C
    12.62 A
  • Courant assigné à 45°C
    12.42 A
  • Courant assigné à 50°C
    12.23 A
  • Courant assigné à 55°C
    12.03 A
  • Courant assigné à 60°C
    11.82 A
Coef­fi­cient de correc­tion du courant
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0.95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0.9
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0.85
Dimen­sions
  • Profon­deur produit installé
    70 mm
  • Hauteur produit installé
    85 mm
  • Largeur produit installé
    35.5 mm
Fréquence
  • Fréquence
    50 Hz
Puis­sance
  • Puis­sance active maxi­male dissipée par pôle selon la norme produit
    3.5 W
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    4.24 W
  • Puis­sance dissipée par pôle à In
    3.5 W
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manoeuvres
    4000
Instal­la­tion, montage
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Quick connect
  • Type de loquet bas pour produits modu­laires
    Plas­tique
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    BIcon­nect - Quick­Busbar
  • Démon­ta­bi­lité haute pour produits modu­laires
    Non
  • Démon­ta­bi­lité basse pour produits modu­laires
    Oui
  • Appro­prié pour montage encastré
    Oui
Connexion
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 / 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1.5 / 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1.5 / 4 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1.5 / 4 mm²
  • Posi­tion des cages aval à la livraison
    ouvertes
  • Posi­tion des cages amont à la livraison
    ouvertes
Câble
  • Longueur des conduc­teurs utilisés pendant l'essai échauff. selon norme produit
    1 m
  • Section conduc­teurs en cuivre pour essai échauff. (mm²) selon norme produit à In
    1.5 mm²
Equi­pe­ment
  • Acces­so­riable
    Oui
  • Intè­gere porte étiquette trans­pa­rent
    Oui
Stan­dards
  • Direc­tive euro­péenne WEEE
    concerné
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
  • Confor­mité REACH
    Non
  • Conforme à la direc­tive RoHS
    Oui
  • Sans halo­gène
    Non
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Tempé­ra­ture de service
    -25…60 °C
  • Degré de pollu­tion suivant IEC 60664 / IEC 60947-2
    2
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Alti­tude
    2000 m
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -40…70 °C
Tempé­ra­ture
  • Tempé­ra­ture de cali­bra­tion
    30 °C
  • Tempé­ra­ture air ambiant mesurée pendant l'essai d'échauff. selon norme produit
    22.8 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties acces­sibles (des­ti­nées à être touchées)
    47.9 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties acces­sibles (organe de cde manuelle)
    47.9 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux parties access. (non touchées en service normal)
    77.2 °C
  • Tempé­ra­ture max. admis­sible aux bornes
    68.5 °C
  • Limites échauff. parties access. (organe de cde manuelle) selon norme produit
    25 K
  • Limites échauff. parties access. (non touchées norma­le­ment) selon norme produit
    60 K
  • Limites échauff. parties access. (des­ti­nées à être touchées) selon norme produit
    40 K
  • Limites d'échauf­fe­ment des bornes selon la norme produit
    60 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties acces­sibles à In (organe de commande manuelle)
    7.9 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties access. à In (non touchées en service normal)
    37.2 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux parties acces­sibles à In (des­ti­nées à être touchées)
    7.9 K
  • Echauf­fe­ment mesuré aux bornes à In
    28.5 K

Documents

Plus de téléchargements
*Données sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Les prix sont des prix commerciaux, hors TVA.