Coffrets volta pour cloison creuse, 1 rangée
- 348 mm large, 356 mm haut
- Bornes à enfichage 1,5 - 4 mm² : 8xN + 8xPE
- Bornes à cage 1,5 - 25 mm² : 2xN + 2xPE
Catégories
-
Coffret volta à encastrer
- Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Coffrets volta pour cloison creuse, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 88 mm
- Coffrets volta pour cloison creuse, 1 rangée
- Coffrets volta pour cloison creuse, 2 rangées
- Coffrets volta pour cloison creuse, 3 rangées
- Coffrets volta pour cloison creuse, 4 rangées
- Coffrets volta pour cloison creuse, 5 rangées
- Coffrets volta à encastrer IP30, classe de protection II, "version chantier"
- Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Coffrets volta à encastrer Accessoires
- Coffrets volta à encastrer Pièces de rechange
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,