Cadres volta sans porte
- hauteur 9 mm
- couleur : RAL 9010, blanc pur
Catégories
-
Coffret volta à encastrer
- Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Coffrets volta pour cloison creuse, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 88 mm
- Coffrets volta à encastrer IP30, classe de protection II, "version chantier"
- Coffrets muraux volta à encastrer
- Coffrets muraux volta pour cloison creuse
- Kits de montage volta avec cadre et porte
- Kits de montage volta sans cadre ni porte
- Cadres volta avec porte, RAL 9010, blanc pur
- Cadres volta avec porte, acier inoxydable
- Cadres volta avec porte, RAL9006, argenté
- Cadres volta avec porte, RAL7016, anthracite
- Cadres volta sans porte
- Portes transparentes pour coffret volta à encastrer et en cloison creuse
- Portes de rechange pour coffret à encastrer et en cloison creuse
- Portes avec fentes d’aération pour coffret volta à encastrer et en cloison creuse
- Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Coffrets volta à encastrer Accessoires
- Coffrets volta à encastrer Pièces de rechange
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,