Plaques de montage pour coffret volta à encastrer et en cloison creuse
pour installation ultérieure dans toutes les exécutions de la série volta
Catégories
-
Coffret volta à encastrer
- Coffrets volta à encastrer, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 90 mm
- Coffrets volta pour cloison creuse, IP30, classe de protection II, exécution standard, profondeur murale 88 mm
- Coffrets volta à encastrer IP30, classe de protection II, "version chantier"
- Coffret volta à encastrer et pour cloison creuse, coffret hybride, version chantier
- Coffrets volta à encastrer Accessoires
- Gabarits de montage
- Bornes à enfichage FI
- Bornes à enfichage L
- Bornes de commande
- Rail DIN, surbaissé
- Eclisses
- Plaques de montage pour coffret volta à encastrer et en cloison creuse
- Serrures, fermetures inégales
- Clés de rechange
- Cadres rehaussés volta
- Jeu d’étiquettes
- Plastrons
- Pochette transparente pour schémas A4 volta
- Rail support de câble volta pour coffret à encastrer/en cloison creuse
- Produit de nettoyage
- Obturateurs en bande
- Plaques perforées / plaques de montage
- Plaque perforée / plaque de montage segmentée
- Support pour appareils multimédias
- Protections murales volta
- Coffrets volta à encastrer Pièces de rechange
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
- Armoires à encastrer
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,