Commutateur réseau Gigabit
- Alimentation électrique : 24 VDC (avec TGF110 ou TGA200)
- 5 ports RJ45 (4 en façade + 1 en dessous)
- Pour 8 ports RJ45, il est possible de brancher 2 TN520 (utiliser TGA200)
- RJ45 blindés
- Débit : 10/100/1000 Mbit/s
- Affi chage à LED intégré (alimentation électrique et LAN)
Fonctions :
- Autosensing
- Autonegotiation : le débit est identifi é automatiquement pour le port concerné et commuté
- Commutation automatique du mode de fonctionnement
(duplex intégral avec fl ow control / semi-duplex) sur tous les ports
- Auto-partitioning : les dysfonctionnements au niveau des ports (internes et externes) sont automatiquement identifi és
- MDI/MDIx : sur chaque port, il est possible d’utiliser au choix des câbles patch croisés ou non.
- Suppression des ports uplink spéciaux, par ex. pour le raccordement en cascade
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Modules Patch Cat. 5e UTP
- Modules Patch Cat. 6 STP
- Patch-Panels téléphoniques analogiques
- Commutateur réseau Gigabit
- Alimentations électriques
- Câbles Patch RJ45
- Support pour appareils multimédias
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,