Alimentations électriques
Convient au commutateur réseau TN520
- Alimentation électrique : 230 VAC / 50 Hz
- Tension de sortie : 24 VAC / 100 mA
- Convient pour un seul TN520
Catégories
- Coffret volta à encastrer
- Coffrets apparents volta
- Coffrets apparents mini gamma
- Coffrets à encastrer golf
- Coffrets apparents golf
- Coffrets gamma
- Coffrets vega
- Coffrets vector
- gamma Système de canaux d’installation
- Coffrets IP65 pour l’usage extérieur
-
Armoires à encastrer
- IP30, classe de protection II, prof. d‘encastrement 110 mm
- Armoires à encastrer Accessoires et pièces de rechange
- Plaques média pour armoires à encastrer
- Plaques média vides pour armoires à encastrer
- Composants réseau
- Modules Patch Cat. 5e UTP
- Modules Patch Cat. 6 STP
- Patch-Panels téléphoniques analogiques
- Commutateur réseau Gigabit
- Alimentations électriques
- Câbles Patch RJ45
- Support pour appareils multimédias
- Système de kits d’équipement
- Accessoires et pièces de rechange
- Portes et cadres de finition
- Armoires apparentes univers
- Composants réseau
- Module de base HMS,