Répar­ti­teurs multi­fiches 250 A avec connec­teurs

Caractéristiques :
- section : 6 et 10 mm2
- In admissible sous 40°C :
- par pôle : 250 A
- 40 A avec connecteur 6 mm2
- 63 A avec connecteur 10 mm2
- Icc : crête : 60 kA
- Un : 500 V ~ - 50 Hz

Répartiteurs multifiches 250 A avec connecteurs