Borniers PE et N quickconnect
quickconnect - Module A compléter dans les coffrets avec supports de borniers. Le support de bornier KN00A peut être aussi fixé sur un rail DIN de type chapeau ou une plaque de
montage.
Borniers à fixation rapide
In : 63 A
Ui : 400V
Bloc de bornes à cage
In : 100A
Ui : 630V
Catégories
-
Bornes de répartition
- Bornes de dérivation de ligne principale
- Borniers PE et N quickconnect
- Borniers N quickconnect
- Cavalier de pontage N, bleu quickconnect
- Borniers à connexion rapide PE quickconnect
- Cavalier de pontage PE, vert quickconnect
- Bornier à fixation rapide L quickconnect
- Cavalier de pontage L, marron quickconnect
- Support de borniers pour coffrets volta/vector
- Support de bornier pour univers Z
- Support de bornier pour coffret vega
- Support de bornier pour coffret gamma
- Adaptateur universel
- Adaptateur
- Borniers à enfichage PE/N
- Blocs de répartition et accessoires
- Répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Bornes de passage
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres