Borniers à enfichage PE/N
Klemmen mit und ohne Sockel
- Für Verdrahtung von Neutralleiter, Erde, Polleiter
- Die Typen ohne Sockel werden mit Befestigungsschrauben geliefert.
- Klemme aus Messing In ≤60A, Sockel aus Kunst stoff für Tragschiene 12 x 2 mm, für senkrechte Montage auf DINSchiene oder mit Schnellbefestigung KZ060 waagrecht auf DIN-Schiene clipsen
nach Normen:
EN 60998-1
EN 60998-2-1
EN 60529
Filtrer les produits
Catégories
-
Bornes de répartition
- Bornes de dérivation de ligne principale
- Borniers PE et N quickconnect
- Borniers à enfichage PE/N
- Borniers PE et N
- Borniers PE
- Borniers N
- Barrettes sans socle
- Socles en matière isolante pour barrettes ci-dessus
- Bornes N supplémentaires
- Ressorts à clips pour borniers à enfichage PE/N
- Vis pour borniers PE/N
- Blocs bornes à cage
- Etiquettes de symboles pour bornes quickconnect
- Blocs de répartition et accessoires
- Répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Bornes de passage
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres