Bornes de dérivation de ligne principale
- Conformités : DIN VDE 0603 partie 2
- Fixation sur rail DIN de type chapeau 35 mm (1+2-pôles horizontalement, 4+5-pôles horizontalement et verticalement)
- Têtes de vis : +/-, PZ 2
- 400 V AC
- Bornes en laiton
Arrivée :
- 25 mm² par pôle, 80 A et/ou
- 35 mm² par pôle, 100 A
Départs :
- 25 mm² :
16 mm² multifilaire
10 mm² fils fins - 35 mm² :
25 mm² multifilaire
16 mm² fils fins
Filtrer les produits
Catégories
-
Bornes de répartition
- Bornes de dérivation de ligne principale
- Borne de dérivation de ligne principale, 3 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 3 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 4 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 5 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 4 pôles avec chacun 2 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 5 pôles avec chacun 2 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 2 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôles, chaque pôle avec 2 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, chaque pôle avec 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, 3 pôles avec 2 départs / 1 pôles avec 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, 3 pôles avec 2 départs / 1 pôles avec 6 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, chaque pôle avec 2 départs
- Couvercles de protection contre les contacts
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 2 sorties de chacune 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 4 sorties de chacune 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôle, chaque pôle avec 4 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôle, chaque pôle avec 2 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôle, 3 pôles avec 2 départs de 25 mm² / 1 pôle avec 4 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôle, 3 pôles avec 2 départs de 25 mm² / 1 pôle avec 6 départs de 25 mm²
- Couvercle, pour bornes K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
- Borniers PE et N quickconnect
- Borniers à enfichage PE/N
- Blocs de répartition et accessoires
- Répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Bornes de passage
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres