Répartiteurs multifiches tétrapolaires
Répartiteurs multifiches tétrapolaires 250 A
- pour l’alimentation bi, tri, et tétrapolaire de tout type d’appareil placé sous le même rail DIN, facilite l’équilibrage des phases
- Destinés aux armoires quadro largeur 620 ou 700 mm et univers en 2 travées (500 mm).
- Raccordement de l’arrivée par 4 plages à vis.
- Raccordement des départs par connecteurs souples isolés à verrouillage automatique.
Livrés avec :
- 6 connecteurs bleu en fils isolés série H07 V-K, 6 x 6 mm2 (bleu) et 12 x 6 mm2 (noir),
- 12 connecteurs noir en fils isolés série H07 V-K, 6x6 mm2 (bleu) et 12 x 6 mm2 (noir),
- 2 pattes de fixation quadro,
- 2 équerres pour fixation univers.
Filtrer les produits