Couvercles de protection contre les contacts
Caractéristiques :
- zum Aufschnappen
- K01A / K10A : pour bornes K02SN, K03SN / K18SN
- K20A / K30A : pour bornes K28N, K29N / K37N, K46N
Filtrer les produits
Catégories
-
Bornes de répartition
- Bornes de dérivation de ligne principale
- Borne de dérivation de ligne principale, 3 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 3 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 4 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 5 pôles avec chacun 4 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 4 pôles avec chacun 2 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, protection des doigts selon BGVA2, 5 pôles avec chacun 2 points de connexion
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 2 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôles, chaque pôle avec 2 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, chaque pôle avec 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, 3 pôles avec 2 départs / 1 pôles avec 4 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôles, 3 pôles avec 2 départs / 1 pôles avec 6 départs
- Borne de dérivation de ligne principale, 5 pôles, chaque pôle avec 2 départs
- Couvercles de protection contre les contacts
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 2 sorties de chacune 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 1 pôle, 4 sorties de chacune 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôle, chaque pôle avec 4 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 2 pôle, chaque pôle avec 2 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôle, 3 pôles avec 2 départs de 25 mm² / 1 pôle avec 4 départs de 25 mm²
- Borne de dérivation de ligne principale, 4 pôle, 3 pôles avec 2 départs de 25 mm² / 1 pôle avec 6 départs de 25 mm²
- Couvercle, pour bornes K64, K65, K22, K25A, K65A, K66A
- Borniers PE et N quickconnect
- Borniers à enfichage PE/N
- Blocs de répartition et accessoires
- Répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Bornes de passage
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres