Adaptateur universel
L'adaptateur universel permet de monter le bornier quickconnect sur rail DIN de type chapeau en position horizontale ou horizontale, mais aussi sur plaque de montage et sur fer plat 12 x 2 mm.
Caractéristiques :
- unités de division équipables par support : 3,5
- largeur équipable : 105 mm
Adaptateur universel, quickconnect , vide
Catégories
-
Bornes de répartition
- Bornes de dérivation de ligne principale
- Borniers PE et N quickconnect
- Borniers N quickconnect
- Cavalier de pontage N, bleu quickconnect
- Borniers à connexion rapide PE quickconnect
- Cavalier de pontage PE, vert quickconnect
- Bornier à fixation rapide L quickconnect
- Cavalier de pontage L, marron quickconnect
- Support de borniers pour coffrets volta/vector
- Support de bornier pour univers Z
- Support de bornier pour coffret vega
- Support de bornier pour coffret gamma
- Adaptateur universel
- Adaptateur
- Borniers à enfichage PE/N
- Blocs de répartition et accessoires
- Répartiteurs multifiches tétrapolaires
- Bornes de passage
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres