Bornes sectionnables de neutre
Caractéristiques :
- sectionnement du neutre
- 400V
- Couleur : Bleu
- les bornes sectionnables de neutre sont utilisables dans des boîtiers d'un indice de protection d'au moins IP54 selon IEC 60529 dans les applications photovoltaïques 1 000 V. Dans ce cas, 1 000 V / 6 kV / 2 s'applique.
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes de passage de conducteurs de phase
- Bornes étagées de phase
- Bornes de passage de neutre
- Bornes de passage de conducteur de protection
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 étages avec curseurs de sectionnement
- Borne à trois étages
- Bornes à 3 étages sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Borne de sectionnement de mesure
- Bloc de jonction à cartouche-fusible
- Bornes étagées à pontage interne
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres