Bloc de jonction à cartouche-fusible
Caractéristiques :
- plombable en position ouverte ou fermée
- possibilité de rangement d'une cartouche de rechange
- 800 V / 8 kV / 3
- étant donné que le courant est déterminé par le fusible utilisé, veiller lors du choix des cartouches-fusibles à ne pas dépasser la perte de puissance indiquée.
- Attention : Les hautes températures constituent une charge supplémentaire pour les cartouches-fusibles. C'est pourquoi, dans de nombreuses applications, il vaut prévoir la réduction du courant nominal.
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes de passage de conducteurs de phase
- Bornes étagées de phase
- Bornes de passage de neutre
- Bornes de passage de conducteur de protection
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 étages avec curseurs de sectionnement
- Borne à trois étages
- Bornes à 3 étages sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Borne de sectionnement de mesure
- Bloc de jonction à cartouche-fusible
- Bornes étagées à pontage interne
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres