Bornes de passage de conducteurs de phase
Caractéristiques :
- 400 V ou 800 V
- Couleur : Gris
- les articles suivants peuvent être utilisés dans les applications photovoltaïques 1000 V :
KXA06LH, KXA10LH, KXA16LH, KXB35LH, KXB70LH et KXB150LH
Tension nominale de 1000 V à la longueur de dénudage indiquée.
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes de passage de conducteurs de phase
- Bornes étagées de phase
- Bornes de passage de neutre
- Bornes de passage de conducteur de protection
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 étages avec curseurs de sectionnement
- Borne à trois étages
- Bornes à 3 étages sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Borne de sectionnement de mesure
- Bloc de jonction à cartouche-fusible
- Bornes étagées à pontage interne
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres