Bornes de passage à vis
- résistant aux courants de fuite: KC > 600
- résistant à la température :
- 120 °C
- pour rails DIN de type chapeau de toutes dimensions selon EN 50022
- fixation solide sur tous les profilés de support non normalisés du commerce de largeur 35 mm
- possibilité de pose/dépose par encliquetage en travers du jeu de barres dans les deux sens
- les dimensions uniformes diminuent le besoin d'accessoires
- protection antidesserrage intégrée : résistant aux vibrations et secousses
- plage de serrage étendue : convient aussi pour deux conducteurs de même section (1 seul conducteur pour PE)
- guidage forcé du conducteur dans le point de connexion ouvert grâce à l'entonnoir d'introduction conique
- guidage du tournevis par vis de serrage noyées
- jeu inutile intégré au desserrage des vis de serrage
- particulièrement important pour les visseuses mécaniques
- toutes les pièces sont logées de manière imperdable dans le support de bornier
- forme compacte avec guidage latéral des conducteurs
- points de connexion compatibles avec embout jusqu'à section nominale
- faibles résistances de contact grâce à des forces de contact élevées sur de vaste zones de contact
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes de passage de conducteurs de phase
- Bornes étagées de phase
- Bornes de passage de neutre
- Bornes de passage de conducteur de protection
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 étages avec curseurs de sectionnement
- Borne à trois étages
- Bornes à 3 étages sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Borne de sectionnement de mesure
- Bloc de jonction à cartouche-fusible
- Bornes étagées à pontage interne
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres