Borne à trois étages
Caractéristiques :
- sectionnement du neutre par sectionnement de commutation
- pour conducteurs de phase, N et PE
- 400 V / 6 kV / 3
- en raison de sa forme, la borne doit être posée au début ou à la fin du groupe de bornes car le jeu de barres ne peut pas passer
Catégories
- Bornes de répartition
-
Bornes de passage
- Bornes de raccordement en série
- Bornes de passage à connexion enfichables
- Bornes à connexion enfichables, accessoires
- Bornes de passage à vis
- Bornes de passage de conducteurs de phase
- Bornes étagées de phase
- Bornes de passage de neutre
- Bornes de passage de conducteur de protection
- Bornes sectionnables de neutre
- Bornes à 3 étages avec curseurs de sectionnement
- Borne à trois étages
- Bornes à 3 étages sans sectionnement N
- Bornes complémentaires
- Borne de sectionnement de mesure
- Bloc de jonction à cartouche-fusible
- Bornes étagées à pontage interne
- Bornes à vis accessoires
- Bornes Etiquettes et accessoires
- Bornier de commande
- Bornes pour jeu de barres