Vis de nivellement hauteur 120 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- 8 vis de nivellement avec isolation phonique pour ajustement en hauteur : 145 - 210 mm
- La plage de hauteurs indiquée correspond à la hauteur de la chape.
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- Raccord en T tehalit.BKB
- Plaque de fermeture tehalit.BKB
- Set de jonctions tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 60 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 120 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Borne de mise à la terre
- Kit de mise à la terre d'appareils
- Câble de mise à la terre
- Kit mousse ignifuge
- Isolation phonique
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG