tehalit.BKB Canal de sol
- Canal de sol à fl eur de chape pour sols nettoyés à sec selon DIN VDE 0634 partie 1
- Montage des appareils avec supports d'appareils
- Accès convivial grâce au couvercle amovible et à la sortie de câbles côté mur (brosse passe-câbles)
- Hauteur minimale de la chape 96 mm
- Le couvercle peut recevoir tous les types de revêtements de sol (parquet, moquette, carrelage, stratifi é, revêtement coulé avec couvercle spécial, 5 - 25 mm)
- Nivellement de hauteur du canal par vis de réglage accessibles de l'intérieur
- Charge ponctuelle jusqu' à 150 kg
- Recommandation minimale : 4 vis de nivellement et 4 vis de fixation par mètre (non comprises dans la livraison)
- Equipement ultérieur aisé pour énergie et données
- Important : pose de bandes isolantes entre le canal et la chape
- Observer les mesures de mise à la terre
- Couvercle avec sortie ou couvercle de bac côté avant sur demande
Couleur de livraison brosse :
Noir
Matériau :
Tôle d'acier zinguée
Longueur de livraison :
2000 mm
Base 2000 mm
Couvercle 2 x 1000 mm
Autres tailles de canal sur demande
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- Base de canal tehalit.BKB
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse et compartiment LED
- Couvercle tehalit.BKB fermé
- Base d'angle plat tehalit.BKB
- Angle plat intérieur tehalit.BKB couvercle avec brosse
- Angle plat intérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat tehalit.BKB, couvercle fermé
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG