Base de canal tehalit.BKB
dimensions tehalit.BKB, grand (L x H) : 250 x 85 mm
dimensions tehalit.BKB, petit (L x H) : 150 x 85 mm
longueur : 2000 mm
couvercle de protection et 6 vis de fi xation inclus vis de nivellement non incluses dans la livraison
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- Base de canal tehalit.BKB
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse et compartiment LED
- Couvercle tehalit.BKB fermé
- Base d'angle plat tehalit.BKB
- Angle plat intérieur tehalit.BKB couvercle avec brosse
- Angle plat intérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat tehalit.BKB, couvercle fermé
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG