Base d'angle plat tehalit.BKB
base pour angles plats intérieur et extérieur
dimensions (L x H) 250 x 85 mm
couvercle de protection et 7 vis de fi xation inclus
vis de nivellement non incluses dans la livraison
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- Base de canal tehalit.BKB
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse
- Couvercle tehalit.BKB avec brosse et compartiment LED
- Couvercle tehalit.BKB fermé
- Base d'angle plat tehalit.BKB
- Angle plat intérieur tehalit.BKB couvercle avec brosse
- Angle plat intérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse
- Angle plat extérieur tehalit.BKB, couvercle avec brosse et compartiment LED
- Angle plat tehalit.BKB, couvercle fermé
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG