Kit mousse ignifuge
pour utilisation dans les parois et plafonds de la classe de résistance au feu S90 selon DIN4102 homologation n° Z19.15-1256 des services techniques du bâtiment homologation suisse de protection incendie AEAI
Kit composé de :
- 1 cartouche mousse ignifuge
- 3 têtes avec adaptateur
- 1 bloc de mastic
- 2 étiquettes d'identifi cation
- 1 pistolet à mastic
- 1 notice de montage
Rendement : env. 2100 cm³
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- Raccord en T tehalit.BKB
- Plaque de fermeture tehalit.BKB
- Set de jonctions tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 60 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 120 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Borne de mise à la terre
- Kit de mise à la terre d'appareils
- Câble de mise à la terre
- Kit mousse ignifuge
- Isolation phonique
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG