Kit de mise à la terre d'appareils
kit de mise à la terre pour mettre à la terre la plaque de fi xation kallysto. S'utilise avec le support d'appareils BKBGTR940
Catégories
-
tehalit.BKB | tehalit.BK
- tehalit.BKB Canal de sol
- tehalit.BKB Accessoires
- Raccord en T tehalit.BKB
- Plaque de fermeture tehalit.BKB
- Set de jonctions tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 60 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Vis de nivellement hauteur 120 mm avec isolation phonique pour tehalit.BKB
- Borne de mise à la terre
- Kit de mise à la terre d'appareils
- Câble de mise à la terre
- Kit mousse ignifuge
- Isolation phonique
- tehalit.BKB 150 mm et 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BKB 250 mm Montage d'appareils et accessoires
- tehalit.BK
- tehalit.BKG