Profilé latéral, longueur 100 mm
- Profi lé extrudé aluminium
- Si nécessaire pour base de canal, montage bilatéral ou unilatéral, avec rallonge
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Profilé latéral, longueur 2400 mm
- Profilé latéral, longueur 100 mm
- Cloison en polystyrol
- Pied de cloison en polystyrol
- Condemball. teur de protection de mise à la terre du système de canaux
- Elément de liaison de canal droit
- Elément de liaison de canal coudé
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents