tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- Couvercles avec ouverture de montage pour canaux, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- Ouvertures de montage pour boîtiers de raccordement à fleur ou en saillie du sol, sous forme de poinçonnage d'usine dans le couvercle de fermeture
- L'ouverture est fermée par un couvercle de protection
- Autres modèles sur demande
Remarque :
- La longueur du couvercle avec ouverture de montage est de 400 mm
- Au besoin, commander séparément un couvercle de fermeture de longueur 400
- Les canaux tehalit.AK ne permettent de réaliser que des encastrements avec les supports d'appareil en plastique et les couvercles rabattables ultraplats.
- Couvercles pour système de canal bilatéral disponible sur demande
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- Couvercle avec ouverture de montage R06
- Couvercle avec ouverture de montage R10
- Couvercle avec ouverture de montage R12
- Couvercle avec ouverture de montage Q06
- Couvercle avec ouverture de montage Q12
- Couvercle avec ouverture de montage E04
- Couvercle avec ouverture de montage Q08
- Couvercle avec ouverture de montage Q08
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents