Gaines flexibles de câbles
- Gaines fl exibles plates pour le cheminement des câbles au sol
- Résistent à l'écrasement
- Respect des rayons de courbure des câbles à fi bre optique ou en cuivre
- Deux positions de verrouillage, ce qui permet une liaison rigide
- Gamme étendue d'accessoires
Occupation des câbles :
8 x 3 x 1,5 mm2
Couleurs livrables :
RAL 7035, gris clair
RAL 7021, anthracite
Matériau : Polyamide
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents