Gaine flexible
- Longueur étirée : 1 m
- 2 compartiments pour câbles d’énergie et de données
- Respect d'un rayon de courbure de 250 mm, adaptation à tehalit.BR netway inline ou à la station d’alimentation
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents