tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- Canal pour installation sur un sol existant dans des locaux secs avec sols nettoyés à sec
- Pour l'acheminement de câbles électriques
- Pour le montage de boîtiers de raccordement en saillie du sol
- Hauteur de base 40 mm
- Profi lé latéral : Profi lé extrudé aluminium, 12 x 100 mm
- Avec cloison fi xe en tôle d'acier sur demande
Forme de livraison :
Base, couvercle de fermeture à
commander séparément
Longueur de livraison :
Base : 2400 mm
Couvercle de fermeture : 400 / 800 mm
Matériau :
Base : Tôle d'acier galvanisé 1 mm, galvanisation selon DIN EN 10327
Couvercle de fermeture : Tôle d'acier galvanisé 3 mm, galvanisation selon DIN EN 10327
Remarque :
- Les vis, chevilles et autres matériels de montage du système de canaux de sol apparents sur la dalle ne sont pas fournis
- Les perçages ne sont pas fraisés
- Logements pour perçages de fi xation du revêtement de sol sur demande
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents