Canaux de sol apparents
Canal de sol apparent, PVC :
- Pour le cheminement souple des câbles au sol
- Résistent à l'écrasement
Couleurs livrables :
RAL 7030, gris
RAL 1019, beige
RAL 7021, anthracite
Canal de sol apparent, aluminium :
- Protection visible en cas de sollicitations mécaniques élevées
- Accès facile grâce au couvercle amovible
- Compartiments distincts pour séparer les câbles d'énergie et de données
Longueur de livraison : 2000 mm, longueurs spéciales jusqu'à 6000 mm sur demande
Matériau : Aluminium, anodisé naturel
Filtrer les produits
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents