Canal de sol apparent, aluminium
avec couvercle amovible, insertion des câbles par le haut
Hauteur : 18 mm, largeur : 125 mm
Occupation des câbles : 8 x 3 x 1,5 mm2
Catégories
-
tehalit.AK | Canaux de sol apparents
- tehalit.AK Vue d'ensemble du canal
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage unilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 40 mm
- tehalit.AK Système de canaux de sol apparents, montage bilatéral, hauteur 70 mm
- tehalit.AK Couvercles avec ouverture de montage
- tehalit.AK Accessoires
- Gaines flexibles de câbles
- Canaux de sol apparents