Griffe de mise à la terre, tôle d’acier zinguée
Pour le raccordement de la séparation L6477VERZ
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
-
tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 85 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 100 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteurs de canal 85 et 100 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de rechange, accessoires
- tehalit.BRS tôle d’acier couvercle 120 mm, profil C, pièces de rechange, accessoires
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, tôle d’acier zingué
- Fixation pour séparation, tôle d’acier zingué
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, PVC
- Séparation, 2 compartiments, pour canaux BRS avec profil C, PVC
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, PC/ABS sans halogène
- Pince pour maintenir les câbles, tôle d’acier zingué
- Couvercle d'angle extérieur, tôle d’acier
- Couvercle d'angle intérieur, tôle d’acier
- Borne de mise à la terre, tôle d’acier
- Griffe de mise à la terre, tôle d’acier zinguée
- Ligne de mise à la terre
- Point de mise à la terre, tôle d’acier zinguée
- tehalit.BRS Stahlblech – Conduit d'angle 115x110mm, largeur de couvercle 80 mm, pièces de forme en tôle d'acier
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège