Fixation pour séparation, tôle d’acier zingué
Fixation sûre de la séparation pour montage vertical ou au plafond. Montage et démontage simple de la fixation avec tournevis standard. Fixation pour séparations, BR/A/H/S
Filtrer les produits
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
-
tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme PC/ABS sans halogène
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 85 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 100 mm, largeur de couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteur de canal 70 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – hauteurs de canal 85 et 100 mm, largeur de couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme en tôle d’acier
- tehalit.BRS tôle d’acier – couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de rechange, accessoires
- tehalit.BRS tôle d’acier couvercle 120 mm, profil C, pièces de rechange, accessoires
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, tôle d’acier zingué
- Fixation pour séparation, tôle d’acier zingué
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, PVC
- Séparation, 2 compartiments, pour canaux BRS avec profil C, PVC
- Séparation, 1 compartiment, pour canaux BRS avec profil C, PC/ABS sans halogène
- Pince pour maintenir les câbles, tôle d’acier zingué
- Couvercle d'angle extérieur, tôle d’acier
- Couvercle d'angle intérieur, tôle d’acier
- Borne de mise à la terre, tôle d’acier
- Griffe de mise à la terre, tôle d’acier zinguée
- Ligne de mise à la terre
- Point de mise à la terre, tôle d’acier zinguée
- tehalit.BRS Stahlblech – Conduit d'angle 115x110mm, largeur de couvercle 80 mm, pièces de forme en tôle d'acier
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège