Borne de mise à la terre, tôle d’acier, chromé
Catégories
-
tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRA – hauteur de canal 70 mm, couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRA – canal double avec hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, encliquetage frontal, pièces de forme
- tehalit.BRA – hauteur de canal 85 mm, couvercle 80 mm, encliquetage frontal, pièces de formeforme
- tehalit.BRA – hauteur de canal 70 mm, couvercle 120 mm, profil C, pièces de forme
- tehalit.BRA Pièces de rechange et accessoires
- Séparation, 1 compartiment, avec profil C
- Fixation pour séparation, BR/A/H/S, tôle d’acier zinguée
- Séparation, 1 compartiment, avec profil C, PVC
- Séparation, 1 compartiment, avec profil C, PC/ABS sans halogène
- Borne de mise à la terre, tôle d’acier, chromé
- Plaquette de mise à la terre, tôle d'acier zinguée
- Fils de mise à la terre
- Boîtier de montage Hager, profil C
- Boîtier de montage Hager, encliquetage frontal
- Mousse ignifuge silicone 2K
- Mastic ignifuge CRYSTAL-CEL
- Barrière insonorisante
- tehalit.BRA Consoles
- tehalit.BRA Habillage d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège