Cloison, simple, PC/ABS
Länge: 2000 mm
Zur zusätzlichen Systemtrennung zwischen Energie- und Datenleitungen
Besonders geeignet für die senkrechte Montage
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
-
tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 70 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Canal double, hauteur 70 mm, couvercle 2 x 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR PVC - Pièces de rechange et accessoires
- Cloison, simple, PVC
- Cloison, double, PVC
- Cloison, simple, PC/ABS
- Cloison, simple, tôle d'acier zinguée
- Jonction, PC/ABS
- Kit de chevilles et agrafes de maintien de câbles pour canaux avec profilé C, PC/ABS
- Agrafe de maintien des câbles, PC/ABS
- Pince de maintien des câbles, tôle d'acier chromatée
- Caches-parois, tôle d'acier zinguée
- Embout cache-paroi, tôle d’acier zinguée
- tehalit.BR PVC - Hauteur du canal 85 mm, couvercle 80 mm, pièces de forme
- tehalit.BR hauteur de canal 70 mm, partie supérieure 120mm, pièces moulées
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
- Systèmes d'appareils pour canaux d'allège