Cache 60x60 pour boîtier de montage Hager et prisamobile
Catégories
- tehalit.BRA aluminium - Système de canaux d’allège
- tehalit.BRN PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BR PVC Système de canaux d’allège
- tehalit.BRH sans halogène Système de canaux d’allège
- tehalit.BRS en tôle d’acier Système de canaux d’allège
- tehalit.BKIS - Système de canaux d’allège
- Consoles et habillage d’allège
-
Systèmes d'appareils pour canaux d'allège
- kallysto Prises à encastrer type 13 et 3x type 13
- kallysto Prises à encastrer type 23 et 2x type 23
- kallysto Prises à encastrer type 15, type 2
- kallysto Prises à encastrer réseaux locaux
- Prise à encastrer réseaux locaux pour tehalit.BRN et tehalit.BR
- kallysto Prises à encastrer télécommunication
- kallysto Prises à encastrer radio/TV/sat
- Boîtiers de montage en canal
- Connecteurs de raccordement pour câble plat
- Caches
- Cache modulaire 60x60
- Cache modulaire 60x60 incl. champ d'étiquetage
- Cache kallysto
- Cache 60x60 avec encliquetage pour boîtier de montage Hager
- Cache 58x60 avec encliquetage et module pour poussoir KNX
- Cache Ø 46,5 mm avec encliquetage pour boîtier de montage Hager
- Cache Ø 63,5 mm avec encliquetage pour boîtier de montage Hager
- Cache 60x60 pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache Ø 46,5 mm pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache Ø 63,5 mm pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache 60x60 pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache Ø 46,5 mm pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache 60x60 pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache Ø 46,5 mm pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Cache Ø 63,5 mm pour boîtier de montage Hager et prisamobile
- Boîtiers de montage pour appareils CEE jusqu’à 32 A
- Caches pour boîtier de montage d'appareil CEE
- Accessoires de raccordement pour tehalit.BR netway et tehalit.BR
- Distribution d'énergie décentralisée pour tehalit.BR netway et tehalit.BR