Boîtier de raccor­de­ment pour double plan­cher pour sols nettoyés à l'eau. Reçoit le tube de sortie de câbles en alumi­nium

  • boîtier de raccordement pour double plancher avec cadre de protection du revêtement de sol en aluminium pour sols nettoyés à l'eau
  • couvercle entièrement en aluminium, pour collage de revêtement d'épaisseur 3 mm (par ex. PVC, linoléum ou tôle gaufrée aluminium)
  • pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV8FLFQ06R06, GTV6FLFQ06R06 , GTV4FLFQ06R06 ou GTVD200
  • supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
  • kit de fi xation pour doubles planchers sur demande
  • si nécessaire, commander un tube de sortie de câbles en aluminium (en option)
  • dimensions ext. du cadre pour revêtement : Ø 253 mm
  • dimensions de montage : Ø 242 mm
  • hauteur de montage à partir de 110 mm
  • matière : aluminium
  • type :
    HB - avec kit de fi xation pour faux-plancher
    BD - avec kit de fi xation pour boîtes de sol
Image Filtrer les produits | Hager Suisse Filtrer les produits
Catégories