Boîtier de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau. Reçoit le tube de sortie de câbles en aluminium
- boîtier de raccordement pour double plancher avec cadre de protection du revêtement de sol en aluminium pour sols nettoyés à l'eau
- couvercle entièrement en aluminium, pour collage de revêtement d'épaisseur 3 mm (par ex. PVC, linoléum ou tôle gaufrée aluminium)
- pour les supports d'appareils FLF suivants : GTV8FLFQ06R06, GTV6FLFQ06R06 , GTV4FLFQ06R06 ou GTVD200
- supports d'appareils abaissables par pas jusqu'à 18 mm
- kit de fi xation pour doubles planchers sur demande
- si nécessaire, commander un tube de sortie de câbles en aluminium (en option)
- dimensions ext. du cadre pour revêtement : Ø 253 mm
- dimensions de montage : Ø 242 mm
- hauteur de montage à partir de 110 mm
- matière : aluminium
- type :
HB - avec kit de fi xation pour faux-plancher
BD - avec kit de fi xation pour boîtes de sol
Catégories
-
tehalit.VE-EE
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher
- tehalit.VE-EE Couvercle de fermeture
- tehalit.VE-EE Boîtiers de raccordement pour double plancher en inox
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, carrées
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes en inox réglables en hauteur, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Cassettes pour charge lourde, accessoires
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement Accessoires, rallonges d'échelle encliquetables
- tehalit.VE-EE – Couvercles rabattables et aveugles pour très faible profondeur d'encastrement
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau
- tehalit.VE-EE – Boîtiers de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau, accessoires
- Boîtier de raccordement pour double plancher R2 pour sols nettoyés à l'eau. Reçoit le tube de sortie de câbles en aluminium
- Boîtier de raccordement pour double plancher pour sols nettoyés à l'eau. Reçoit le tube de sortie de câbles en aluminium
- Tube de sortie de câbles
- Clé à ergots
- tehalit.VE-EE – Boîtes de sol pour bâtiments résidentiels et commerciaux
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause
- tehalit.VE-EE Cassette en laiton, UD-ZuHause accessoires
- Systèmes de pose de sols