Thermostat d’ambiance KNX, apparent
Le thermostat d’ambiance mesure la température ambiante momentanée et transmet en continu la valeur de régulation à un servomoteur ou un régulateur de chauffage, afin d’atteindre la température ambiante désirée. Des climatisations peuvent être également gérées en plus de la commande de chauffage.
Propriétés:
- alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
- montage apparent
- coupleur de bus intégré
- 3 entrées binaires pour interrupteur conventionnel, contact de fenêtre, capteur de température, etc. (longueur de ligne max. 30 m)
- dimensions H x L x P: 80 x 84 x 27 mm
- Mise en service avec easy ou system (ETS)
Fonctions:
- bouton-poussoir INV, commutation ON, OFF
- variateur (commande à 1 et 2 touches)
- temporisateur
- commande forcée ON/OFF, MONTÉE/DESCENTE
- sélection du mode d’exploitation pour la fonction de chauff age
- fonction pare-soleil
- Scénarios (1-8 avec easy; 1-32 programmables avec system (ETS))
Thermostat d’ambiance KNX, apparent
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- Module 6 sorties chauffage
- Coffret de montage mural pour produits modulaires
- Thermostat d’ambiance KNX, apparent
- Servomoteur KNX
- Servomoteur KNX avec régulateur de température ambiante intégré
- Servomoteurs thermiques
- Kit adaptateur pour servomoteurs thermiques
- Servomoteur thermique 230V pour vanne M30x1,5
- Servomoteur thermique 24V pour vanne M30x1,5
- Adaptateur de vanne pour servomoteur et vannes Danfoss, Giacomini, M28x1,5
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system