Poussoirs multifonctions robusto
Poussoir étanche KNX:
Poussoirs multifonctions électroniques avec coupleur de bus KNX Twisted-Pair (TP)
Caractéristiques:
- Indice de protection: IP55
- Température de fonctionnement: -5 °C à +45 °C
- Boîtier en thermoplaste (ABS/PC)
- Bonne résistance aux rayons UV et sans halogène
Poussoir KNX sans LED:
Poussoirs multifonctions électroniques avec coupleur de bus KNX Twisted-Pair (TP)
Caractéristiques:
- Alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
- Sonde de température intégrée
- Buzzer intégré pour localisation du site dans l'installation
- Montage horizontal ou vertical possible
- Porte-étiquette (remplaçable, avec en option champ en duroplaste)
Poussoir KNX avec LED:
poussoirs multifonctions électroniques avec coupleur de bus KNX Twisted-Pair (TP)
Caractéristiques:
- Alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
- Touches avec éclairage à LED RVB
- 6 couleurs de LED: rouge, vert, bleu, rouge-vert, rouge-bleu, vert-bleu
- Sonde de température intégrée
- Buzzer intégré pour localisation du site dans l'installation
- Montage horizontal ou vertical possible
- Porte-étiquette (remplaçable, avec en option champ en duroplaste)
- LED blanches derrière le porte-étiquette
Poussoir KNX avec LED et récepteur IR:
poussoir électronique multifonctions avec coupleur de bus KNX Twisted-Pair (TP) intégré
Caractéristiques:
- Alimentation électrique: tension système 30 V DC (KNX)
- Récepteur infrarouge (RC6A): récepteur 24 canaux derrière le porte-étiquette pour le fonctionnement du KNX avec télécommande IR EE808 ou TK124
- Touches avec éclairage à LED RVB
- 6 couleurs de LED: rouge, vert, bleu, rouge-vert, rouge-bleu, vert-bleu
- Sonde de température intégrée
- Buzzer intégré pour localisation du site dans l'installation
- Montage horizontal ou vertical possible
- Porte-étiquette (remplaçable, avec en option champ en duroplaste)
- LED blanches derrière le porte-étiquette
Catégories
- KNX quicklink
-
KNX easy
- E-mode-composants système
- Poussoirs multifonctions kallysto
- Poussoirs multifonctions basico
- Poussoirs multifonctions robusto
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, sans LED 2 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, sans LED 4 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, sans LED 6 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 2 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 4 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB 6 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- kallysto.line, complet 92 x 92 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, sans LED 6 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 4 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB 6 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Encastré, pour combinaisons 60 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, sans LED 6 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 4 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB 6 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 2 touches
- Apparent, complet 86 x 86 x 60 mm, avec LED RVB et récepteur IR 4 touches
- Détecteurs de mouvements kallysto
- Détecteurs de mouvements basico
- Thermostats kallysto
- Thermostats basico
- Coupleur de bus
- Touches avec porte-étiquette pour poussoir KNX sans LED
- Façade pour poussoir KNX avec LED RVB
- Caches
- Plaques de recouvrement kallysto
- Plaques de recouvrement basico
- Télécommandes infrarouge
- Entrées binaires
- Modules de sortie
- variateurs et régulateurs de lumière
- Commande de volets roulants et de stores
- régulation de la température
- programmateurs
- interrupteur crépusculaire
- Détecteurs de mouvement et de présence
- compteurs d'énergie
- station météorologique
- poussoirs multifonctions radio KNX kallysto
- composants kallysto RF
- télécommandes radio
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio à encastrer
- modules d'entrée radio app.
- modules d'entrée radio app.
- détecteurs de mouvements radio app.
- projecteur LED avec dét. de mouvements radio
- accessoires
- Poussoir BA
- KNX system